• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Die neue Vielfalt: Leitfähigkeitsmessung in jeder Rohrgröße

  • Varianten in den gängigen Anschlussgrößen G 1/2 und G 1
  • Effiziente CIP-Überwachung auch in kleinen Rohrleitungen ab DN25
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Verlustfreie, digitale Übertragung der Messwerte

Für CIP-Überwachung in jeder Größenordnung

Die Leitfähigkeitssensoren der Gruppe LDL2xx bieten mit unterschiedlichen Prozessanschlüssen in den gängigen Größen G 1 und G 1/2 für jede Rohrgrößen ab DN25 die passende Lösung für eine präzise CIP-Überwachung – ohne, dass kostspielige Rohrerweiterungen oder Aufbauten erforderlich sind.

Einfache Installation dank kompakter Bauweise

Dank der kompakten Bauweise und der integrierten Auswerteeinheit können die Leitfähigkeitssensoren flexibel im Rohrsystem positioniert werden. Weitere, nachgelagert zu positionierende Hardware ist nicht erforderlich. Den geringen Verkabelungsaufwand vereinfacht der Standard-M12-Anschluss zusätzlich.

Zubehör