Magnetfeldfeste Kplus-Sensoren für den Schweißbereich
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0281.jpg?v=867309645)
- Sichere Erfassung aller Metalle durch einheitlichen Schaltabstand
- Kein Einbrennen von Schweißperlen dank Antihaftbeschichtung
- Magnetfeldfeste Sensortechnik verhindert Fehlschaltungen. Universell einsetzbar durch großen Temperaturbereich
- Hohe Zuverlässigkeit dank Schutzart IP 65 bis IP 69K
Für den Einsatz im rauen Schweißbereich
Die induktiven Kplus-Sensoren trotzen den rauen Umgebungsbedingungen, wie sie im Schweißprozess vorherrschen. Das Sensorgehäuse und die Befestigungsmuttern sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen, um dem Einbrennen von Schweißperlen vorzubeugen. Zudem ist die neuartige Sensortechnologie robust gegenüber den beim Schweißen auftretenden starken Magnetfeldern – Fehlschaltungen werden so zuverlässig verhindert. Der schnelle Anschluss mittels Standard-M12-Steckverbindung und passender Anschlussleitung aus dem ecolink-Sortiment bietet die optimale Grundlage für einen dauerhaften Einsatz.