Robuster Ultraschall-Ganzmetallsensor für raue Umgebungen
- Kontinuierliche, berührungslose Füllstand- und Objekterfassung für sämtliche Umgebungsbedingungen
- Widersteht aggressiven Medien
- Hohe Reichweiten bis zu 2500 mm
- Messwertausgabe digital oder analog
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Einfache Parametrierung, Messwertübertragung und Diagnose über IO-Link
Füllstandüberwachung für alle Einsatzbereiche
Ob in Tanks oder Silos, ob Flüssigkeiten, Schüttgut oder einzelne Objekte: Die universelle Füllstand- bzw. Abstandmessung mittels Ultraschall arbeitet zuverlässig und präzise. Doch auch wenn keine direkte Medienberührung stattfindet, können aggressive Ausdünstungen und Dämpfe die Funktion und Lebensdauer eines Sensors stark beeinträchtigen. Nicht so beim neuen Ultraschall-Ganzmetallsensor von ifm. Von der Membran bis zum Steckeranschluss ist dieser durchgehend in widerstandsfähigem Edelstahl (V4A) eingehaust. Das macht den Sensor resistent gegen äußere Einflüsse und erhöht seine Lebensdauer.
IO-Link inklusive
Über IO-Link kann der Abstandswert auch digital übertragen oder die Reichweite eingestellt werden. Dank der Rückmeldung über die Echo- Qualität lässt sich die Ausrichtung des Sensors beim Einbau optimieren und die Funktionssicherheit kontinuierlich überwachen.