Digital meets Analog: Moderne IO-Link-Sensoren analog einbinden
- Wandelt IO-Link-Prozesswerte in zwei Analogsignale 4...20 mA
- Ideal für IO-Link-Sensoren mit mehreren Prozesswerten
- Plug and Play: Keine Parametrierung erforderlich
- Beständig gegen Reinigungsmittel, ideal für den Einsatz in hygienischen Bereichen
- Einfache Montage direkt am Sensor oder in der Verbindungsleitung
Funktionsweise
Häufig stellen IO-Link-Sensoren gleich mehrere Messwerte bereit, z. B. Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung. Damit diese Sensoren auch an bestehenden Steuerungen angeschlossen werden können, wandelt dieser Konverter beide digitale Messwerte in zwei Analogsignale (4...20 mA). Somit ist die Hardware der Anlage bereits für eine spätere Digitalisierung vorbereitet. Der Konverter kann ohne Parametrierung direkt genutzt werden. Bei Bedarf kann er aber auch per IO-Link parametriert werden, z. B. zur Skalierung von Analogwerten.
Hygienegerecht
Besondere Gehäusematerialien sowie die hohe Schutzart IP 67 / IP 69K erlauben zum Beispiel den Einsatz im Lebensmittelbereich auch bei Hochdruckreinigung und aggressiven Reinigungsmitteln.
Funktionsweise:
aus 1 x IO-Link wird 2 x Analogausgang
Mit diesem kompakten Konverter lassen sich moderne IO-Link-Sensoren, die mehr als nur einen Prozesswert zur Verfügung stellen, an bestehende Steuerungen anschließen, die lediglich über Analogeingänge verfügen.
Mehrere Messwerte über IO-Link
Nebenstehend ein kleiner beispielhafter Auszug von ifm-Sensoren, die über IO-Link mehr als nur einen Prozesswert ausgeben.
Dieser Konverter arbeitet nur in Verbindung mit entsprechend spezifizierten ifm-Sensoren
Sensor-Typ | Prozesswerte per IO-Link |
---|---|
Füllstandsensor LT | Füllstand, Temperatur |
Durchflusssensor SD | Durchfluss, Temperatur, Druck |
Drucksensor PM15 | Druck, Temperatur |
Temperatursensor TCC | 2 x Temperatur |
Leitfähigkeitssensor LDL | Leitfähigkeit, Temperatur |
Lasersensor OGD | Abstandswert, Reflektivität |