• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Digitale Sensorsignale nonstop per Feldbus übertragen

  • Digitale Input-Module für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP
  • Direkter Anschluss von Sensoren vereinfacht die Netzwerkstruktur
  • Integrierte Counter-Funktion ermöglicht die einfache Umsetzung hochfrequenter Zählerapplikationen
  • Robustes Gehäuse, geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Hygieneanspruch

Ethernet-Module für Feldapplikationen

Die dezentralen DI-Module dienen als Gateway zwischen binären Sensoren und dem Feldbus. Somit können im Feld befindliche binäre Schaltsignale direkt per Feldbus übertragen werden. Es sind keine weiteren Übertragungssysteme in der Feldbus-Topologie erforderlich.

Robust und dauerhaft dicht

Die ifm-Module sind auch in schwierigster Umgebung die beste Wahl: Die Werkstoffe und Produktionsverfahren sind identisch mit denen der ifm-Verbindungsleitungen der bewährten Produktreihe EVC und EVF. Die ecolink-Technologie garantiert zuverlässige und dauerhaft dichte M12-Verbindungen der Anschlussleitungen.

Vorteile und Kundennutzen

Erweiterung der IO-Link-Master-Familie durch digitale Eingangsmodule

Die Ethernet-Module sind die perfekte Ergänzung zur bereits vorhandenen IO-Link-Master-Familie von ifm. Die gleiche Bauform, die Anordnung der Ports sowie die standardisierten M12-Anschlüsse wurden übernommen.

Integrierte Counter-Funktion für hochfrequente Zählerapplikationen

Die hochfrequente Counterfunktion kann über die PLC aktiviert werden. Die vom Sensor übertragenen Impulse werden innerhalb des Moduls gezählt und zyklisch als Zählerpaket an die Steuerung übertragen. Dies ermöglicht eine exakte, nicht von der Zykluszeit der Steuerung beeinträchtigte Zählung.

Starke Spannungsversorgung

Die Ethernet-Module bieten verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die Spannungsversorgung. Zum einen einen M12-A-codierten Anschluss mit 1x 4 A, zum anderen einen M12 L-kodierten Anschluss mit 2 x 16 A. Dieser besitzt eine Daisy-Chain-Funktionalität zu weiteren Modulen der Produktfamilie.

Die Produkte

Verbindungstechnik

Zubehör