• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Monk Conveyors – Implementierung von IO-Link-Sensoren für die Optimierung von Förderanlagen

Verpackungsindustrie
Maschinenbau
Videobericht

Mit IO-Link kann Monk Conveyors die Verkabelung im Feld beim Bau und bei der Installation von Förderanlagen und -maschinen minimieren. Monk Conveyors fungiert als Systemintegrator: Im Rahmen einer schlüsselfertigen Lösung sorgt das Unternehmen für ein perfektes Zusammenspiel von Förderanlagen und kundenseitigen Maschinen, inklusive der Steuerung.

Die Automatisierungslösungen der ifm bieten gerade bei Förderanlagen spezifische Vorteile, da dank der IO-Link-Technologie sowohl der Verkabelungsumfang als auch -aufwand reduziert werden können und so eine bessere Sichtbarkeit und Überwachung der Anlage möglich ist.

Unser Kunde

Monk Conveyors Limited ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Fördersysteme, Fördererherstellung, Systemintegration und Lösungen für die Fabrikautomation.

Quelle: www.monk-conveyors.com

Unser Kunde

Monk Conveyors Limited ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Fördersysteme, Fördererherstellung, Systemintegration und Lösungen für die Fabrikautomation.

Quelle: www.monk-conveyors.com

IO-Link-Systeme von ifm

Punkt-zu-Punkt-Kommunikation mit IO-Link-Systemen von ifm

Führende Hersteller aus den Bereichen Sensorik, Aktuatorik und Steuerungstechnik haben IO-Link entwickelt. Gemeinsam wurde eine genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für die Automatisierung geschaffen, die dem Anwender eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ohne Adressieraufwand bietet. Binäre Schalter, die in der Vergangenheit meist auf simple Schaltsignale oder Analogwerte beschränkt waren, haben sich zu intelligenten Sensoren entwickelt.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.