Einsatz von Schwingungsüberwachung für vorausschauende und vorbeugende Instandhaltung
Dank der ifm-Technologie wurde ein robustes Überwachungssystem für eine Futtermittelfabrik in der Garnelenzucht implementiert, das eine Schwingungsüberwachung sowie Temperaturüberwachung der Mühlen in der Fabrik ermöglicht. Dieses Überwachungssystem gewährleistet ein frühzeitiges Eingreifen, um Ausfälle zu verhindern und die Leistung der Anlagen zu verbessern. Unser Schwerpunkt auf vorausschauende und vorbeugende Instandhaltung hat zu greifbaren Ergebnissen geführt, die Ausfallzeiten beseitigt und den Betrieb rationalisiert. Entdecken Sie die Auswirkungen dieser Technologie auf die nahtlose, automatisierte Produktionsumgebung, die neue Maßstäbe für Zuverlässigkeit setzt.
Die Zusammenarbeit zwischen Samaria Rações und ifm ist jedoch noch nicht vorbei - mehrere Projekte laufen noch. Dazu gehören die Implementierung von Schwingungssensoren an acht Mühlen und vier Primäranlagen sowie die vollständige Automatisierung der Anlage mit IO-Link-Technologie. Um eine kontinuierliche und unterbrechungsfreie Produktion zu gewährleisten, wird außerdem eine RFID-Bestandskontrolle eingeführt, die eine automatisierte Lösung für effiziente Produktionsprozesse bietet.