• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

5 Fragen an Baier & Schneider (Brunnen)

Weitere Industrien
Industrie 4.0
Digitalisierung
Supply Chain Management
Videobericht

Da der reine SAP-Standard die Belange einer zentralisierten Supply Chain für die gesamte Firmengruppe nicht mehr erfüllte , ließ Baier & Schneider – als weltweit tätiger Schreibwarenhersteller – ein SAP Add-on für die Optimierung von SAP-gesteuerten Logistik-Prozessen implementieren. Speziell im Bereich der Disposition für Standardprodukte konnten die Durchlaufgeschwindigkeiten um 67 % reduziert werden.

In unserem Video-Format "5 Fragen an" stehen Peter Nickel und Mehmet Kozan von Baier & Schneider Rede und Antwort rund um den Einsatz der GIB Suite:

  1. Was konnten Sie durch den Einsatz der GIB Suite optimieren?
  2. Wie wichtig ist die GIB Suite in Ihrem Tagesgeschäft?
  3. Was ist der größte Nutzen der GIB Suite?
  4. Warum ifm?
  5. Würden Sie sich noch einmal für die GIB Suite entscheiden?

Über Baier & Schneider

Der Schreibwarenhersteller Baier & Schneider GmbH & Co. KG vertreibt unter der Handelsmarke „Brunnen“ Kalender, Büromaterial, Schreibhefte, Notizbücher, Bastelbedarf u. ä.. Das 800-Mitarbeiter-starke Unternehmen hat in Heilbronn sein Stammwerk mit modernsten Produktionsanlagen sowie ein Logistikzentrum, von dem aus Geschäftspartner weltweit beliefert werden. Darüber hinaus gelingt dem Schreibwarenhersteller Baier & Schneider erfolgreich der Spagat zwischen Tradition und technologischen Innovationen.

Über Baier & Schneider

Der Schreibwarenhersteller Baier & Schneider GmbH & Co. KG vertreibt unter der Handelsmarke „Brunnen“ Kalender, Büromaterial, Schreibhefte, Notizbücher, Bastelbedarf u. ä.. Das 800-Mitarbeiter-starke Unternehmen hat in Heilbronn sein Stammwerk mit modernsten Produktionsanlagen sowie ein Logistikzentrum, von dem aus Geschäftspartner weltweit beliefert werden. Darüber hinaus gelingt dem Schreibwarenhersteller Baier & Schneider erfolgreich der Spagat zwischen Tradition und technologischen Innovationen.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.