- Systemlösungen
- Kompressoren
Der Rundumschutz für Ihre Kompressoren
Für reibungslose Prozesse:
Kompressoren überwachen und zustandsorientiert instandhalten.
Kontinuierliche Diagnose:
Schäden am Motor und tatsächliche Betriebsstunden werden erfasst.
Früherkennung:
Überwachung von Unwucht, Verschleiß und Gesamtschwingung.
Maximale Effizienz:
Permanente Diagnose von Wicklungsproblemen oder Verschmutzung am Elektromotor durch Temperaturmessung.
Einfache Integration:
ifm bietet individuelle Lösungen passend für unterschiedlichste Kompressorentypen an.
ifm Systemlösung – Anwendungsbereiche
Schraubenkompressoren beispielsweise in:
- der Druckluftversorgung von Werkzeugmaschinen
- Kompressor-Stationen
- der Lebensmittelindustrie
- der Granulat-Förderung an Spritzgussmaschinen
- der Sperrluftüberwachung von Werkzeugmaschinen
- Montagelinien der Automobilindustrie
- der Bestückung von Elektronik-Komponenten
- beim Gewichtsausgleich an Pressen
ifm Systemlösung Kompressor
- Schwingungssensor zur Schraub- oder Klebemontage
- Induktiver Sensor zur Drehzahlerfassung
- Temperatursensor mit Messsignalwandler
- 24-V-Schaltnetzteil
- Diagnoseelektronik
- Anschlusskabel mit Buchse
Optional Systemlösung mit Analysesoftware
LR SMARTOBSERVER Visualisierung und Alarm vorinstalliert
Kosten senken
Zustandsorientierte und bedarfsgerechte Wartung statt fester Inspektionsintervalle.
Der Austausch von Komponenten wird planbar.
Ungeplante Stillstände vermeiden
Ungleichgewichtsschwingung, Wellenfehlausrichtung oder das Anstreifen der Schrauben im Kompressor rechtzeitig erkennen.
Prozesse optimieren
Datenerfassung und Analyse.
Bedarfsgerechte Wartung.
Implementieren unabhängig von der firmeneigenen IT
Application Package vom Sensor über die Auswertung bis zum netzwerkfähigen Analyse-Tool. Skalierbar: Die Erweiterung um andere Applikationen und / oder die Kommunikation mit ERP-Systemen ist möglich.