• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Digitale Kommunikation zum Sensor

  • Übermittlung von Durchfluss und Temperatur als Prozesswert verringert Anzahl benötigter Messstellen
  • Konstante und hohe Auflösung über gesamten Messbereich
  • Verdrahtungsaufwand wird durch den Einsatz dezentraler IO-Link Master reduziert
  • Lückenlose digitale Dokumentation
  • Sensordaten in IIoT-Kontext nutzbar

moneo: Die IIoT-Plattform

  • Parametrierung
  • Condition Monitoring
  • OT zu IT Kommunikation

Mögliche Ausgangsfunktionen

Einige SV Display-Varianten verfügen über Doppelanalogausgänge (4…20 mA). So lassen sich die Sensoren problemlos an bestehende Steuerungen anschließen, die lediglich über Analogeingangskarten verfügen. Alternativ kann der Frequenzausgang genutzt werden.

Widerstandssignale umwandeln

Die SV Vollkunststoff-Variante übermittelt den Durchfluss über ein 4…20 mA Signal. Das PT1000-Signal, mit dem die Temperatur ausgegeben wird, kann über den Adapter TP schnell und einfach in ein 4…20 mA Signal umgewandelt werden. Somit können die SV-Transmittergeräte problemlos als Doppelanaloggeräte fungieren und in bereits vorhandene Anlagen- bzw. Steuerungsstrukturen angebunden werden.