• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. AC1305

Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: AC1365 Comparaison de produits: AC1305 / AC1365 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • asi
  • cul
Application
Application commande décentralisée ; Passerelle PROFIBUS DP
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 24 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Résistance d'isolation [V] 500
Consommation [mA] < 500
Consommation max. via AS-i [mA] 10
Consommation de puissance max. [VA] 10
Nombre de maîtres AS-i 1
Isolation galvanique oui
Interfaces
Interface de communication RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Standard de transmission EN 50170
Taux de transmission 12 MBaud
Protocole Profibus DP
Type d'utilisation transmission de données
Remarque concernant les interfaces
fonction de diagnostic
RS232
Nombre des interfaces RS232 1
Taux de transmission 9600...115200 Baud
Type de connecteur RJ11
Type d'utilisation programmation
Remarque concernant les interfaces
séparé galvaniquement
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Température de stockage [°C] -20...70
Humidité relative de l'air max. [%] 95
Indice de protection IP 20
Classification AS-i
Version AS-i 2.1
Profil maître AS-i M3
Certificat AS-i 61103
Données mécaniques
Poids [g] 544,4
Boîtier montage sur rail
Matières aluminium; tôle d'acier galvanisé
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 2 x LED, rouge
2 x LED, vert
2 x LED, jaune
afficheur LCD entièrement graphique
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces