• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules de terrain compacts pour montage par vis CompactLine
  5. AC2413

Module CompactLine AS-Interface

AC2413

CompactModule 4 SB

Module CompactLine AS-Interface

AC2413

CompactModule 4 SB

  • Montage et câblage faciles
  • Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au surmoulage complet
  • LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de la fonction et des erreurs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 2000
Courant de sortie total [A] 4
Alimentation en tension supplémentaire [V] 20...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] 2000; (AUX)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -25...80
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 67; (si les câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Données mécaniques
Poids [g] 272,5
Type de montage câble plat AS-i à embrocher directement
Dimensions [mm] 118,2 x 60 x 27
Matières PA 6.6; Connecteur femelle: laiton nickelé; inserts filetés dans l'embase: laiton nickelé; Joint torique: FKM; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Accessoires
Accessoires en option
Insert en inox, pour montage en cas de forte sollicitation mécanique, E70402
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: M12; codage: A