• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules de terrain compacts pour montage par vis CompactLine
  5. AC2451

Module CompactLine AS-Interface

AC2451

CompactModule 4DI M12 V4A

Module CompactLine AS-Interface

AC2451

CompactModule 4DI M12 V4A

  • Montage et câblage faciles
  • Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au surmoulage complet
  • LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de la fonction et des erreurs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 250
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4
Technologie des entrées TOR PNP; (type 2 selon CEI 61131-2)
Alimentation capteurs, entrées AS-i
Alimentation en tension [V] 20...30; (DC)
Courant max. total des entrées [mA] 200
Limitation courant d'entrée [mA] 15
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6...10
Courant d’entrée niveau bas [mA] 0...2
Niveau du signal logique haut [V] > 11
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -25...80
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 67; (si les câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [Années] 382
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Adressage AS-i Adressage IR possible
Mode d’adressage étendu non
Profil maître AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-0.0.E
Configuration E/S AS-i [hex] 0
Code ID AS-i [hex] 0.E
Certificat AS-i 40501
Affectation des bits de données
bit de données D0 D1 D2 D3
entrée 1 2 3 4
Connecteur femelle I-1 I-2 I-3 I-4
broche 2+4 2+4 2+4 2+4
Données mécaniques
Poids [g] 292
Type de montage câble plat AS-i à embrocher directement
Matières PA; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L); inserts filetés dans l'embase: inox (1.4404 / 316L); vis: 1.4578 (acier inox / 316Cu); contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé; Joint torique: EPDM
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation LED, jaune I1...I4
fonctionnement LED, vert AS-i
erreurs LED, rouge
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Accessoires
Accessoires en option
Insert en inox, pour montage en cas de forte sollicitation mécanique, E70402
Remarques
Remarques
Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: M12; codage: A