• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Modules de terrain avec technologie de montage rapide ClassicLine
  5. AC5226

Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

AC5226

ClassicLine 4AI C AUX IP67

Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

AC5226

ClassicLine 4AI C AUX IP67

  • Montage sans outils et câblage simple grâce à la technologie de montage rapide
  • Câble plat orientable dans trois directions différentes
  • LED à haute luminosité bien visibles pour l'affichage du fonctionnement, de l'état de commutation et des erreurs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Connecteurs M12 robustes pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées analogiques: 4
Application
Application montage sur le terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 50
Protection inversion de polarité oui
Courant de sortie total [A] 2
Alimentation en tension supplémentaire [V] 16...30 DC; (AUX)
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] 2000
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées analogiques: 4
Entrées
Alimentation capteurs, entrées AUX
Nombre des entrées analogiques 4; (raccordement de capteurs à 2,3 et 4 fils)
Entrée analogique (courant) [mA] 4...20
Chute de tension max. sur charge pour tension nominale [V] 10
Entrées analogiques protégées contre les courts-circuits oui
Résolution entrée analogique 12 bit
Exactitude / déviations
Précision 0,5; (% de la valeur finale de l'étendue de mesure; tolérance sous l’influence de l’interférence électromagnétique: < ± 1 % de la valeur finale de l'étendue de mesure)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Température de stockage [°C] -25...70
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 50295
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [Années] 105
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Mode d’adressage étendu non
Profil maître AS-i M3; M4
Profil AS-i S-7.3.E
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] 3.E
Certificat AS-i 123501
Données mécaniques
Poids [g] 188
Matières PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé
Afficheurs / éléments de service
Indication
signal analogique LED, jaune voies AI1...AI4
fonctionnement LED, vert AS-i, AUX
erreurs LED, rouge
Raccordement électrique
Raccordement au module Câbles plats
Accessoires
Fourniture
embase
Accessoires en option
Bouchon: M12, E73004
Remarques
Remarques
AS-i et AUX ainsi que AS-i et les entrées analogiques sont séparés galvaniquement.
L'alimentation en tension sur les broches 1 et 3 peut être utilisée pour alimenter les capteurs.
Le raccordement 3 fils est possible avec un shunt externe.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions
Connecteur: M12; codage: A