routeur industriel LTE 4G US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
routeur industriel LTE 4G US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- Routeur LTE pour l’utilisation industrielle
- Connexion LTE Cat-4 fiable
- Haut indice de protection IP67 possible à l’aide des accessoires
- Alimentation en tension flexible via les bornes/PoE
- Emplacement pour carte Nano-SIM
Application
Application | routeur LTE industriel US |
---|---|
Température de fonctionnement (active) [°C] | -40...65 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 11...33 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 1200 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Interfaces
Interface de communication | GNSS; réseaux mobiles; Ethernet | |
---|---|---|
Remarque concernant les interfaces |
|
Bande de fréquences | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Standard de transmission | LTE Cat-4 |
---|---|
Bande de fréquences | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protocole | TCP/IP; UDP/IP |
Conditions d'utilisation
Température de stockage [°C] | -40...65 |
---|---|
Indice de protection | IP66, IP67: Partie supérieure; IP21: Raccordements |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||
Chaleur humide |
|
||||||||||||||
Homologation radio | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Norme | EN 62368-1 |
Données mécaniques
Poids [g] | 193,3 |
---|---|
Type de montage | raccord; (M50) |
Dimensions [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Matières | boîtier; Partie supérieure: PBT / PC; boîtier; embase: PBT |
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x RJ45 |
Raccordement électrique - alimentation en tension
Connecteur: 1 x borne |