• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. AL1030

Maître IO-Link avec interface EtherCAT

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

Maître IO-Link avec interface EtherCAT

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

  • Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
  • Avec interface bus de terrain intégré
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Pour le raccordement de jusqu'à huit devices IO-Link
article arrêté
Article de remplacement: AL1332 Comparaison de produits: AL1030 / AL1332 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • cul
Application
Application Modules E/S terrain
Fonction "daisy chain" (connexion en série) alimentation en tension; interface bus de terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 19...31,2 DC; (US)
Classe de protection III
Alimentation en tension supplémentaire [V] 19...31,2 DC; (UA)
Alimentation actionneurs UA
Courant de sortie par port [A] 1,6
Alimentation capteurs US
Courant de sortie par port [A] 0,2
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 12; (configurable)
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 12; Nombre des sorties TOR: 8
Entrées
Nombre des entrées TOR 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Niveau du signal logique haut [V] 15...30
Niveau du signal logique bas [V] -3...5
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Nombre des sorties TOR 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Courant max. par sortie [mA] 200
Résistance courts-circuits oui
Interfaces
Interface de communication Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Protocole EtherCAT
IO-Link Master
Type de transmission COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Nombre de ports classe A 4
Nombre de ports classe B 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Température de stockage [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 95
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 6 kV décharge au contact / 8 kV décharge dans l'air
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 30 g 11 ms
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 5 g
Données mécaniques
Poids [g] 572,5
Matières boîtier: PA; Connecteur femelle: laiton nickelé
Matière des joints FKM
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: FKM
Raccordement électrique - Raccord process
IO-Link Port Class A X01...X04 Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
X31 Connecteur: M12; codage: T
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
X32 Connecteur: M12; codage: T; Joint d'étanchéité: FKM