Application
Application |
applications aseptiques; Modules E/S terrain |
Fonction "daisy chain" (connexion en série) |
alimentation en tension; interface bus de terrain |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
20...28 DC; (US ; selon TBTS/TBTP) |
Consommation [mA] |
200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Classe de protection |
III |
Courant de sortie total [A] |
3,6 |
Courant de sortie total (UL) [A] |
3,2 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des entrées TOR: 16 |
Entrées
Nombre des entrées TOR |
16; (type 2 selon CEI 61131-2) |
Niveau du signal logique haut [V] |
11...30 |
Niveau du signal logique bas [V] |
0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR |
oui |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage |
Fonction de compteur |
Fonctions et paramètres |
Fonction |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
nombre |
8 (1 compteur par port) |
fréquence de comptage |
4500 Hz |
compteur principal |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
compteur batch |
16 Bit (0…65.535) |
|
Interfaces
Interface de communication |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Standard de transmission |
10Base-T; 100Base-TX |
Taux de transmission |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocole |
EtherNet/IP |
Réglages usine |
Adresse IP: 192.168.1.250 |
masque de sous-réseau: 255.255.255.0 |
adresse IP passerelle: 0.0.0.0 |
adresse MAC: voir l'étiquette |
|
Remarque concernant les interfaces |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
topologies de réseau supportées : ligne |
anneau |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-25...60 |
Température de stockage [°C] |
-25...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] |
90 |
Indice de protection |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K) |
Indice de protection (NEMA 250) |
6P |
Degré de pollution |
2 |
Fluides chimiques |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Tenue aux chocs |
|
Tenue aux vibrations |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [Années] |
129 |
Données mécaniques
Poids [g] |
437 |
Matières |
boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L) |
Matière des joints |
EPDM |
Accessoires
Fourniture |
Bouchon: 1 x M12, inox, E12542 |
|
Remarques
Remarques |
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions. |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: EPDM |
Raccordement électrique - Raccord process
Digital Input X1...X8 |
Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM |
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
XD1 |
Connecteur: M12; codage: L |
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
XD2 |
Connecteur: M12; codage: L; Joint d'étanchéité: EPDM |