• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. CR7201

Système de commande de sécurité programmable pour engins mobiles

CR7201

R360/SafetyController/13849

Système de commande de sécurité programmable pour engins mobiles

CR7201

R360/SafetyController/13849

  • Pour des fonctions de commande complexes dans les véhicules et engins mobiles
  • Avec de nombreuses entrées et sorties multifonctions configurables
  • Interfaces CAN puissantes pour de nombreuses applications de communication
  • Utilisable pour des applications de sécurité
  • Homologation de type E1 de l'office fédéral allemand sur la circulation des véhicules automobiles pour l'emploi dans des conditions sévères
article arrêté
Article de remplacement: CR720S Comparaison de produits: CR7201 / CR720S Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ukca
  • e1r
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...32 DC
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 80
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 80; Nombre des entrées analogiques: 16; Nombre des entrées fréquence: 16; Nombre des sorties TOR: 48
Entrées
Nombre des entrées fréquence 16
Nombre des entrées TOR 80
Nombre des entrées analogiques 16
Entrée analogique (courant) [mA] 0...20
Entrée analogique (tension) [V] 0...32
Sorties
Nombre des sorties TOR 48
Nombre des sorties PWM 24
Nombre des sorties PWM-I 16
Nombre des sorties shunt H 4
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage fonctions d'entrée/de sortie
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 oui
Interfaces
Nombre des interfaces CAN 4
Nombre des interfaces RS232 2
Classification de sécurité
Conforme aux exigences
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Données mécaniques
Poids [g] 2003
Dimensions [mm] 153 x 43 x 277
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces