• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IO-Link
  3. IO-Link - displays / signalling
  4. Lampes de signalisation
  5. DV1310

lampe de signalisation à 3 segments

DV1310

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

lampe de signalisation à 3 segments

DV1310

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

  • ce
  • iolink
  • cruus
Application
Application signalisation des états de la machine
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V] 24
Consommation [mA] < 200
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 4
Courant d’entrée niveau haut [mA] 6
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1466
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...50
Température de stockage [°C] -40...75
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Pression d'air [kPa] < 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 54
Tests / homologations
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Données mécaniques
Poids [g] 542,2
Type de montage Socle de montage
Dimensions [mm] Ø 70 / L = 280
Matières boîtier: ABS; lentille: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état 1 x LED, vert
segment LED 3 x 4 LED
Signal acoustique buzzer
Pression acoustique maximum [dB] 85
Accessoires
Accessoires en option
fixation de base, E89060
dispositif de fixation pour mur, E89061
Adaptateur de montage, E89063
fixation avec sortie de câble latérale, E89064
Tube de montage, E89065
Tube de montage, E89066
Tube de montage, E89067
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: M12; codage: A
Diagrammes et courbes