• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Connecteur intégré
  4. Embases femelles
  5. E11067

Embase femelle

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Embase femelle

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • Equipement facile de boîtes de distribution et de boîtiers avec raccords pour connecteurs
  • Intégration rapide et simple dans la paroi du boîtier
  • Modèle robuste en métal
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • ce
  • ukca
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 22,8
Filetage PG 9
Matières zamac
Matière du corps zamac
Accessoires
Fourniture
Écrou: 1 x PG9
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac