• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Brides de fixation
  5. E11994

Bride de fixation pour détecteurs de position

E11994

MOUNTING CLAMP M12

Bride de fixation pour détecteurs de position

E11994

MOUNTING CLAMP M12

  • Butée fixe pour position de montage définie
  • Fixation sûre du détecteur par fermeture à verrouillage
  • Pour le montage de capteurs de forme de construction cylindrique
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Montage fiable sur une surface avec deux vis
  • ce
Application
Version avec butée
Montage Pour détecteurs avec un chanfrein à 45°
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Données mécaniques
Poids [g] 9,2
Dimensions [mm] 18 x 30 x 24
Diamètre intérieur [mm] 12
Matières PC
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces