• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. À câbler
  4. Connecteurs mâles à câbler
  5. E12287

Connecteur à câbler

E12287

SSTAH040MSSFKSG

Connecteur à câbler

E12287

SSTAH040MSSFKSG

  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Raccordement fiable du câble à l'aide des bornes à vis
  • ce
  • ukca
  • cruus
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC
Courant de sortie total [A] 4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 66,5
Dimensions [mm] 42 x 20 x 54
Matières zamac nickelé
Matière du corps zamac, nickelé
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
bornes à vis: ...0,75 mm²
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: D; Corps: zamac, nickelé; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindable