• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Actionneurs, cibles, aimants et TAG
  4. Cames porte-drapeaux
  5. E17012

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E17012

PUCK D70 +90/-0 / W50

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E17012

PUCK D70 +90/-0 / W50

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Position des vis d'amortissement sélectionnable
Application
Version pour vanne papillon
Données mécaniques
Poids [g] 65
Came diamètre [mm] 70
Matières Came porte-drapeaux: PA 6; pointeur: silicone RAL 3020
Couple de serrage [Nm] 2; (vis de fixation)
Accessoires
Fourniture
vis de fixation
vis sans tête: 2 x M5 x 10, inox
cibles
vis noyées: 2 x M5 x 8, inox
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces