• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. E20947

Cylindre de serrage

E20947

SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD

Cylindre de serrage

E20947

SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données mécaniques
Type de montage profil rond; (Ø 12 mm)
Dimensions [mm] 27 x 27 x 37
Désignation du filetage M10
Matières Cylindre de serrage: inox (1.4408)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces