• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E21095

Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

E21095

SYSTEM COMPONENT OJ ROD

Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

E21095

SYSTEM COMPONENT OJ ROD

  • Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur un profil rond
  • N'importe quelle position du capteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions
Application
Version pour détection latérale
Données mécaniques
Poids [g] 59,5
Type de montage profil rond; (Ø 10 mm)
Matières Cylindre de serrage: zamac; équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti)
Accessoires
Fourniture
vis: 1 x M4 x 12
écrou: 1 x M4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces