• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E2D118

Kit de montage pour détecteurs de distance optiques

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

Kit de montage pour détecteurs de distance optiques

E2D118

MOUNTING SET OPD 12MM

  • Set de montage complet pour le montage par cylindre de serrage
  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur un profil rond
  • N'importe quelle position du capteur souhaitée réalisable grâce à une mobilité dans toutes les directions
Application
Version montage par cylindre de serrage
Données mécaniques
Poids [g] 121
Type de montage profil rond; (Ø 12 mm)
Matières équerre de fixation: inox (1.4305/303); Cylindre de serrage: inox (1.4408); vis: inox; Écrou: inox
Accessoires
Fourniture
vis à six pans creux: 2 x M4 x 30
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Diagrammes et courbes