• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
  4. Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
  5. E2M276

câble de raccordement avec connecteur AMP, pour 4 caméras analogiques

E2M276

ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16

câble de raccordement avec connecteur AMP, pour 4 caméras analogiques

E2M276

ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16

  • ce
  • ukca
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 18 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67; (connecteur M16)
Données mécaniques
Poids [g] 1091,3
Matière du corps PA 6.6-GF30 / PBT-GF15
Matière écrou moleté PBT-GF30
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur AMP
Connecteur: 1 x AMP-Junior Timer; Corps: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, noir; Verrouillage: PBT-GF30
Raccordement électrique
Câble: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 20 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (équiper le blindage d’une cosse de câblage ronde (M5) )
Raccordement électrique - Connecteur femelle vidéo 0 ... vidéo 3
Connecteur: 4 x M16, droit; codage: A