- Produits
- Accessoires
- Adaptateurs, raccordement au process
- Joints toriques et joints d'étanchéité
- E30497
Joint profilé
E30497
SEAL RING FKM G1
Joint profilé
E30497
SEAL RING FKM G1
- Pour l'étanchéité fiable de réservoirs, conteneurs et conduites
- Pour utilisation en association avec des capteurs de process
Application
Version | pour appareils avec raccord process G 1 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -15...200 |
---|
Tests / homologations
Norme | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 6,1 |
---|---|
Diamètre intérieur [mm] | 29,7 |
Diamètre extérieur [mm] | 35,7 |
Matières | FKM |
Remarques
Unité d'emballage | 5 pièces |
---|