• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. À câbler
  4. Connecteurs mâles à câbler
  5. E60123

Connecteur à câbler

E60123

SSTGK120MKRFKSG

Connecteur à câbler

E60123

SSTGK120MKRFKSG

  • Pour codeurs incrémentiels avec connecteur M23 12 pôles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Raccordement de câble sûr par raccord brasé
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...125
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 44,8
Dimensions [mm] 28 x 28 x 52
Matières laiton enveloppe plastique; PA 6.6 noir
Matière du corps laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique
Matière écrou moleté laiton, enveloppe plastique / PA 6.6, enveloppe plastique
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
soudure: ...1 mm²
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton / PA 6.6 , enveloppe plastique; Verrouillage: laiton, enveloppe plastique