Prise à câbler
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Prise à câbler
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
- Raccordement fiable du câble à l'aide des bornes à vis
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 12 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques
Poids [g] | 54,2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 27 x 27 x 83 |
Matière du corps | PBT |
Matière écrou moleté | zamac |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 8...10 mm |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PBT; Verrouillage: zamac |
---|