• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Bornes
  4. Bornes
  5. E70232

Cage à ressort

E70232

Cage clamps / 6 pcs.

Cage à ressort

E70232

Cage clamps / 6 pcs.

  • Raccordement facile pour les modules pour armoires électriques
  • Connecteurs facilitent la maintenance
  • Câblage rapide et facile à l'aide des cages à ressort
Données électriques
Courant de charge max. [A] 10; (2,5 mm²)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...115
Données mécaniques
Poids [g] 41,1
Matières pièces conductrices: alliage de cuivre étamé; PA
Couple de serrage [Nm] 0,5
Remarques
Unité d'emballage 6 pièces
Raccordement électrique
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm