• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteur
  4. Répartiteur
  5. EBC066

Répartiteur

EBC066

ZDO8F04HMSJ0005H10

Répartiteur

EBC066

ZDO8F04HMSJ0005H10

  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • LEDs bien visibles pour afficher l'état de commutation et le fonctionnement
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection III
Courant de sortie par module / emplacement [A] 2
Courant de sortie total [A] 6
Sorties
Technologie NPN
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Température ambiante en mouvement [°C] -5...60
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 693
Dimensions [mm] 20 x 30 x 129,5
Matières PBT GF20; laiton nickelé
Matière du corps PBT-GF 20 / laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur 8
Type connecteur M8
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 5 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 16 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Accessoires en option
Adaptateur pour rail DIN:, E73007
Bouchon: M8, E73005
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - emplacement
Raccordement Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: PBT-GF 20 / laiton, nickelé; Contacts: doré