• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteurs en Y
  4. Répartiteurs en Y
  5. EBC112

répartiteur en Y

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

répartiteur en Y

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

  • Pour utilisation dans des applications comportant de nombreuses entrées et sorties avec des conditions de montage étroites
  • Identification optique et haptique des ports
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
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...65 °C
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Numéro de fichier UL E191684
Données mécaniques
Poids [g] 30,2
Matières boîtier: PA orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm