• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
  4. Câbles de raccordement pour systèmes de contrôle-commande
  5. EC2086

Câble avec prise mâle AMP

EC2086

R360/CABLE/1,2M

Câble avec prise mâle AMP

EC2086

R360/CABLE/1,2M

  • Raccordement fiable de commandes, contrôleurs et unités de dialogue
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Pour utilisation dans des engins mobiles et en particulier dans des environnements industriels difficiles
  • Connecteur AMP verrouillable et protégé de l'inversion de polarité
  • ce
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 30 AC / 36 DC
Données mécaniques
Poids [g] 800,7
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 1,2 m; 1 mm²
Connecteur: 1 x AMP