• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle pour bus CAN
  5. EVC960

Câble avec prise femelle

EVC960

ADOAH050MSE0005C05

Câble avec prise femelle

EVC960

ADOAH050MSE0005C05

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Grande section pour réduire la chute de tension et résistance terminale pour éviter les interférences
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application bus CAN
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 32 DC; (fils 4+5: 5 V)
Courant de sortie total [A] 4; (fils 4+5: 0,05 A)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 490,05
Dimensions [mm] 38 x 15,5 x 31,5
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Matière des joints FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 5 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Remarques
La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8,4 mm, blindé; rouge / noir: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + blanc / bleu: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + blindage: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm