Câble de connexion
EVT180
VDOGF040VAS0001E04STGF040VAS
Câble de connexion
EVT180
VDOGF040VAS0001E04STGF040VAS
- Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
- Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
- Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Application | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 3 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante en mouvement [°C] | 5...80 | |
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 55,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Matières | boîtier: PVC orange; Joint d'étanchéité: EPDM | ||||||||
Matière écrou moleté | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm |
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 1 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm |