- Produits
- Technologie de connexion
- Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
- Câbles avec prise femelle
- EVW168
Câble avec prise femelle
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Câble avec prise femelle
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Câble PUR résistant aux étincelles de soudage avec dispositif pour chaîne d'entraînement
- Écrou avec revêtement spécial anti perles de sueur
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
- Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
Application
Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Application | soudage |
Sans silicone | oui |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90 | |
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Données mécaniques
Poids [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Matières | boîtier: TPU noir transparent; Joint d'étanchéité: FKM | ||||||||
Matière écrou moleté | laiton, revêtement anti-adhésif | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 4,9 mm; non irradié (recyclable); résistant contre les étincelles de soudage; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm |
---|