Caractéristiques du produit
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Portée [mm] |
2 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Dimensions [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Application
Caractéristique spécifique |
Portée augmentée |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC |
Consommation [mA] |
< 10 |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
1000 |
Protection courts-circuits |
oui |
Protection surcharges |
oui |
Zone de détection
Portée [mm] |
2 |
Portée réelle Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Portée de travail [mm] |
0...1,62 |
Portée augmentée |
oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction |
acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
Hystérésis [% de Sr] |
1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] |
-10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
0...100 |
Indice de protection |
IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 rayonnement HF |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble |
3 V |
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [Années] |
1393 |
Homologation UL |
Ta |
0...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Limited Voltage/Current |
N° d'agrément UL |
A030 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
21 |
Boîtier |
boîtier fileté |
Type de montage |
encastrable |
Dimensions [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Désignation du filetage |
M8 x 1 |
Matières |
inox (1.4404 / 316L); face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] |
A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Boîtier entièrement métallique |
non |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
4 x 90° LED, jaune |
|
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |