• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IE5448

Détecteur inductif

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

Détecteur inductif

IE5448

IEA3002BBPKG/2M/PUR

  • Boîtier particulièrement court pour les espaces limités
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Très haute fréquence de commutation
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 15
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -20...20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 50,7
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 50
Désignation du filetage M8 x 1
Matières boîtier fileté: métal revêtu; face active: LCP
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²