Caractéristiques du produit
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 3 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Application
Caractéristique spécifique | Portée augmentée |
---|---|
Application | Utilisation dans des applications industrielles, mobiles, de lubrifiants-réfrigérants; Applications industrielles / automatisation industrielle |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1500 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [mm] | 3 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...2,43 |
Portée augmentée | oui |
Exactitude / déviations
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...20 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1340 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 17,5 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Désignation du filetage | M8 x 1 |
Matières | inox (1.4404 / 316L); face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
Montage
|
|
---|