• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IF5909

Détecteur inductif

IF5909

IFB3004BBPKG/US-104

Détecteur inductif

IF5909

IFB3004BBPKG/US-104

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 45
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Portée augmentée
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,24
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1083
Logiciel Embedded inclus non
Données mécaniques
Poids [g] 24,7
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 45
Désignation du filetage M12 x 1
Matières boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré