• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. II5735

Détecteur inductif

II5735

IIA2010-FRKG/US-100-IRF RT

Détecteur inductif

II5735

IIA2010-FRKG/US-100-IRF RT

  • Fonction de sortie NO / NF programmable
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Technologie 2 fils
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Large plage de tension d'alimentation
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 78
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 300
Fréquence de commutation DC [Hz] 450
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,5
Hystérésis [% de Sr] 1...15
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
MTTF [Années] 1835
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Hazardous voltage
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 166
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 78
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: A