• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. II5914

détecteur inductif analogique avec IO-Link

II5914

IIK4015A2PKG/IO/US

détecteur inductif analogique avec IO-Link

II5914

IIK4015A2PKG/IO/US

  • Signal de sortie linéaire précis
  • Répétabilité très élevée
  • Pour la mesure de la distance sans contact
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Boîtier robuste en métal pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Interface de communication IO-Link
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 15...30 DC
Consommation [mA] < 30
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN; (paramétrage)
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Sortie analogique (tension) [V] 0...10; (linéaire; augmentation: 0,714 V/mm; pour cible en acier (St37) et approche frontale: 45 x 45 x 1 mm)
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Etendue de mesure [mm] 1...15
Seuil de commutation IO-Link [mm] 2,37...13,99
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Remarque sur l'hystérésis
paramétrage
Erreur de linéarité sortie analogique [%] ± 1; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)
Répétabilité sortie analogique [%] ± 1; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)
Coefficient de température [%/K vom MEW] ±0,15
Dérive de la température ± 5 %; (de la valeur finale de l'étendue de mesure)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 10
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
valeur process 16
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 2
Fonctions IO-Link (acyclique) compteur du nombre de commutations; compteur de cycles d'enclenchement; compteur horaire; température interne; étiquette électronique spécifique application
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 1206
Remarque
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux chocs permanents
EN 60068-2-27 40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Changements rapides de température
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cycles
MTTF [Années] 222
Logiciel Embedded inclus oui
Homologation UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL A024
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 142
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm] 50
Afficheurs / éléments de service
Indication
cible dans l'étendue de mesure 4 x LED, jaune allumée
cible en dehors de l'étendue de mesure 4 x LED, jaune clignote
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A