• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IM5098

Détecteur inductif

IM5098

IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Détecteur inductif

IM5098

IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

  • Facteur de correction 1 : Distance de commutation égale sur tous les métaux
  • Résistant aux champs électromagnétiques pour des applications de soudure
  • Résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhérent
  • Fonction de sortie NO / NF antivalente
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
article arrêté
Article de remplacement: IM5124 ou IM5126 Comparaison de produits: IM5098 / IM5124 / IM5126 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Portée [mm] 35
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Facteur de correction K=1; Résistant aux champs électromagnétiques
Résistant aux champs électromagnétiques oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 20; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 35
Portée réelle Sr [mm] 35 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...28,3
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Facteur de correction K=1 oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 943
Homologation UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Hazardous voltage
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 142
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Matières boîtier: PPE; face active: PPE noir revêtement anti-adhésif; capot: PPS; bride: PPS noir; vis: acier galvanisé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Accessoires
Fourniture
Dispositif de fixation: 1
clé Allen: 1
Remarques
Remarques
5 possibilités d'orientation de la zone active
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, recouvert de bronze blanc; Contacts: doré