• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IN5133

Détecteur inductif

IN5133

IN-3004-ANKG

Détecteur inductif

IN5133

IN-3004-ANKG

  • Boîtier rectangulaire peu encombrant
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Très haute fréquence de commutation
  • Large plage de température de fonctionnement
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 1300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
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
MTTF [Années] 1781
Données mécaniques
Poids [g] 112,9
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Matières PBT
Trou de fixation
Couple de serrage [Nm] < 0,5
Douille filetée
Couple de serrage [Nm] < 1,2; (si la douille en laiton est en contact avec la partie opposée)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²