• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IS3501
  • ce
  • ccc
  • ukca
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 45...65
Tension d'alimentation [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 0,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 200
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 25
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,9 / laiton: 0,8 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,46
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 1724
Données mécaniques
Poids [g] 15
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Matières PBT
Couple de serrage [Nm] < 0,5; (avec rondelle)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, rouge
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²