• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. IV5025

Détecteur inductif

IV5025

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

Détecteur inductif

IV5025

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

  • Surface active orientable dans cinq positions
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Résistant aux champs électromagnétiques pour des applications de soudure
  • Affichage LED pour le contrôle de l'état de commutation et le fonctionnement
article arrêté
Article de remplacement: IV5060 Comparaison de produits: IV5025 / IV5060 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 15
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 118
Application
Caractéristique spécifique Résistant aux champs électromagnétiques
Résistant aux champs électromagnétiques oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...60 DC
Consommation [mA] 20; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 3
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Poids [g] 260,2
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 118
Matières PPE modifié
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Remarques
5 possibilités d'orientation de la zone active
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A