• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs magnétiques
  4. Tous les détecteurs magnétiques
  5. MGS203

Détecteur magnétique

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

Détecteur magnétique

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

  • Point de commutation sûr même en présence de tolérances mécaniques
  • Distance de commutation élevée même à travers des métaux non magnétisables
  • Point de commutation à stabilité thermique et reproductible
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Résistance élevée aux vibrations, aux chocs et aux coups
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 70; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA] < 10
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 70; (par rapport à l'aimant M 4.0)
Sensibilité magnétique [mT] 0,8
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 1...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...75
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 2630
Données mécaniques
Poids [g] 156,5
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 50
Désignation du filetage M18 x 1
Matières boîtier: inox; face active: PBT orange; écrous de fixation: laiton
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
Raccordement Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²