Détecteur inductif annulaire NAMUR
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
Détecteur inductif annulaire NAMUR
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
- Pour des applications en zones à risque d'explosion
- Détection fiable d'objets de très petit diamètre
- Temps de réponse très court
- Large plage de température de fonctionnement
Caractéristiques du produit
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Boîtier | annulaire |
Dimensions [mm] | 32 x 25 x 20 |
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation | oui |
---|---|
Amplificateurs | raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tension nominale DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Consommation [mA] | < 1,2; (bloqué; passant: > 2,1) |
Classe de protection | III |
Sorties
Technologie | NAMUR |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Zone de détection
Boule de mesure (diamètre) [mm] | 4 |
---|---|
Vitesse de passage max. [m/s] | 25 |
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] | 1 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
Homologation | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Marquage ATEX |
|
||
|
|||
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 3318 |
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] | 150 |
---|---|
Inductance propre max. [µH] | 100 |
Données mécaniques
Poids [g] | 66,7 |
---|---|
Boîtier | annulaire |
Dimensions [mm] | 32 x 25 x 20 |
Diamètre intérieur [mm] | 10 |
Matières | PA 12-GF30 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Câble: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|