Caractéristiques du produit
Type de lumière |
lumière rouge |
Classe de protection laser |
1 |
Boîtier |
rectangulaire |
Application
Caractéristique spécifique |
Suppression de l'arrière-plan |
Principe de fonctionnement |
Système réflexion directe |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
10...30 DC |
Consommation [mA] |
16; ((24 V)) |
Classe de protection |
III |
Protection inversion de polarité |
oui |
Type de lumière |
lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] |
650 |
Sorties
Technologie |
PNP |
Fonction de sortie |
éclairement / obscurcissement; (à sélectionner) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] |
2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |
100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] |
1001 |
Protection courts-circuits |
oui |
Version protection courts-circuits |
pulsé |
Zone de détection
Portée [mm] |
1...200; (papier blanc 200 x 200 mm) |
Portée objet blanc (rémission 90 %) [mm] |
1...200 |
Portée objet gris (rémission 18 %) [mm] |
8...170 |
Portée objet noir (rémission 6 %) [mm] |
12...100 |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] |
2,2 |
Dimensions du spot lumineux valables pour |
pour la portée maximale |
Suppression de l'arrière-plan |
oui |
Interfaces
Interface de communication |
IO-Link |
Type de transmission |
COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profils |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
Mode SIO |
oui |
Type de port maître requis |
A |
Temps de cycle de process min. [ms] |
10 |
Données process IO-Link (cyclique) |
Fonction |
longueur en bits |
valeur process |
32 |
état d'appareil |
4 |
informations de commutation binaires |
1 |
|
Fonctions IO-Link (acyclique) |
étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; compteur de cycles d'enclenchement |
DeviceID supportés |
Mode de fonctionnement |
DeviceID |
default |
1026 |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-10...60 |
Indice de protection |
IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
Classe de protection laser |
1 |
Remarque protection laser |
Attention: |
lumière laser |
Classe laser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
conforme à 21 CFR Part 1040 à l'exception des déviations suivant Laser Notice No. 50, juin 2007. |
|
MTTF [Années] |
513 |
Homologation UL |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentation en tension |
Class 2 |
Numéro de fichier UL |
E174191 |
|
Données mécaniques
Poids [g] |
60,5 |
Boîtier |
rectangulaire |
Dimensions [mm] |
35,4 x 13 x 21 |
Matières |
boîtier: ABS; PPSU; Joint d'étanchéité: EPDM |
Matière lentille |
|
Couple de serrage [Nm] |
0,5; (vis de fixation) |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
état de commutation |
1 x LED, jaune |
fonctionnement |
1 x LED, vert |
|
Remarques
Remarques |
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus |
|
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
|
Câble: 2 m, PUR, noir, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
Diagrammes et courbes
|
x:
|
distance détecteur / objet [mm] |
y:
|
distance min. objet / arrière-plan [mm] |
1 =
|
objet noir (6 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %) |
2 =
|
objet gris (18 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %) |
3 =
|
objet blanc (90 % rémission) , arrière-plan blanc (rémission 90 %) |
|
|
a:
|
détecteur |
b:
|
objet |
c:
|
arrière-plan |
x:
|
distance détecteur / objet [mm] |
y:
|
distance min. objet / arrière-plan [mm] |
|
Données supplémentaires
Répétabilité / précision: 6 σ
|
répétabilité des valeurs mesurées |
|
Abstand |
blanc (90 % rémission) |
Noir (rémission 6 %...90 %) |
20 mm |
0,1 mm |
0,5 mm |
100 mm |
0,5 mm |
2,0 mm |
200 mm |
4 mm |
OL |
|
|
|
|
Précision |
|
Abstand |
blanc (90 % rémission) |
Noir (rémission 6 %...90 %) |
20 mm |
± 1,0 mm |
± 1,3 mm |
100 mm |
± 5,0 mm |
± 6,5 mm |
200 mm |
± 20,0 mm |
OL |
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes : |
|
Lumière parasite sur l'objet |
< 10 klx |